Generatory średniego napięcia do silników diesla i gazowych

Jesteśmy główym dostawcą bezszczotkowych generatorów synchronicznych do silników diesla i gazowych. Są one używane na całym świecie, wytwarzając energię w elektrowniach, ciepłowniach, zakładach przemysłowych, sektorze morskim i przybrzeżnym oraz w podobnych aplikacjach. W każdej dziedzinie pracujemy z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w celu spełnienia wszystkich wymagań naszych klientów.

Produkty ABB są projektowane tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności przez długi czas eksploatacji przy niskich całkowitych kosztach utrzymania. Aż do 90% części maszyny może być poddane recyklingowi.
 

Korzyści

  • Niezawodność
  • Zaufany partner przez cały cykl życia produktu
  • Długi czas eksploatacji przy niskim koszcie utrzymania
  • Bogate doświadczenie i wsparcie dla konkretnych potrzeb
  • Dostawa na czas, krótki czas dostawy

Powiązane linki

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje