Generatory średniego napięcia do silników diesla i gazowych dane techniczne
Normy konstrukcyjne
Konstrukcja elektryczna jest oparta na odpowiednich normach IEC lub NEMA, natomiast konstrukcja mechaniczna na odpowiednich normach ISO. W zastosowaniach morskich i przybrzeżnych przestrzegane są dodatkowe kryteria projektowe według danego towarzystwa kwalifikacyjnego. Towarzystwa te obejmują ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, oraz RS.
Wydajność
Głównymi cechami projektowymi naszych generatorów jest wysoka wydajność przy zminimalizowanych stratach, efektywne wykorzystanie materałów, najnowocześniejsza izolacja i optymalizacja dla wirników, stojanów oraz przewietrzników. Są to korzyści dla użytkowników takich jak operatorzy elektrowni, ponieważ wysoka wydajność pozwala zaoszczędzić pieniądze, zmniejsza koszty operacyjne oraz oznacza więcej energi elektrycznej dla tej samej inwestycji.
Bezszczotkowe generatory ABB są najczęściej stosowane w zdecentralizowanych elektrowniach i aplikacjach morskich, gdzie jako główny napęd służy czterosuwowy silnik tłokowy średniej lub wysokiej prędkości.
Napięcie
|
1 - 15 kV
|
Rozmiar ramy
|
500 do 2500
|
Liczba par biegunów
|
4 - 30
|
Ochrona
|
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
|
Chłodzenie
|
IC01, IC611, IC81W
|
Normy
|
IEC and NEMA
|
Konstrukcja
|
Generatory z bezszczotkowym typem wzbudzenia są dostępne jako jednostki otwarte chłodzone powietrzem, całkowicie zamknięte chłodzone wodą oraz montowane poziomo z chłodzeniem kanałowym.
|
Materiał obudowy
|
Stal
|
Klasyfikacja morska
|
wszystkie międzynarodowe towarzystwa,
np. ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA oraz RS |