Generatory do turbin parowych i gazowych, Dane techniczne

Generatory ABB dla turbin parowych i gazowych znajdują zastosowanie w obiektach cyklu łaczonego polegającym na jednoczesnym wytwarzaniu prądu elektrycznego i ciepła.

Poniżej znajdują się wybrane przykłady zastosowań, w których zostały użyte generatory ABB:
• Biomasa
• Energia geotermalna
• Koncentrowanie energii słonecznej
• Aplikacje morskie
• Przemysł naftowy i gazowy
• Cukrowne
• Kompensatory synchroniczne
• Energia z odpadów

Moc wyjściowa
aż do 85 MVA przy 50 Hz
Rozmiar ramy
710 do 1400 mm
Napięcie
3 - 15 kV
Częstotliwość
50 lub 60 Hz
Prędkość
aż do 1800 ob/min
Ochrona
IP20, IP23, (WP I), IPW 24, (WP II), IP54, IP55, IP56
Chłodzenie
Open Air-Cooled (OAC): IC01 (WP II), IC06 (WP I) (WP II)
Totally Enclosed Water to Air-Cooled (TEWAC): IC86W, IC81W
Totally Enclosed Air to Air-Cooled (TEAAC): IC616, IC661, IC611, IC666
Warunki środowiskowe
- 50 °C do 60 °C
Rozmiary generatorów
0.9 - 6.0 MVA: AMG 500 - 630,  4 bieguny
6.0 - 85  MVA: AMS 710 - 1400, 4 - 6 bieguny
Normy
NEMA MG-1, IEEE 115, ANSI C50.12, BS 4999,
IEC 60034, API-546, Australian AS 1359, VDE, GOST R
Strefy niebezpieczne Strefa 1 Obszar: nadciśnienie (Ex px)
Strefa 2 Obszar: nieiskrzące (Ex nA), nadciśnienie (Ex pz)
Zwiększone bezpieczeństwo, nieiskrzące, nadciśnienie
Panel Sterujący AVR: ABB UNITROL 1010 lub 1020 jako standard, inne (np Basler) na życzenie
Ochrona: REG 670 jako standard, inne na życzenie, Przekaźniki różnicowe, Multilin 489

Synchronizacja: ręczny i automatyczny. Normalny od 1 do 3 wyłączników, Syncrotact 5

Powiązane linki

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje