Global site

Silniki niskiego napięcia budowy wzmocnionej

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gb dla strefy 1 oraz 2

ABb posiada w ofertcie pełny zakres certyfikowanych silników niskiego napiecia budowy wzmocnionej w klasie sprawności IE2. Silniki te zaprojektowane zostały w sposób pozwlający sprostać wymaganiom klienta i jego aplikacji.

Rodzaj osłony Ex e

Zakres mocy od 0.25 do 1100 kW
Wznios wału  IEC od 80 do 560
Materiał kadłuba  żeliwo
Liczba biegunów od 2 do 12
Napięcie zasilania wszystkie powszechnie stosowane
Częstotliwość 50 lub 60 Hz
Stopień ochrony IP 55 lub wyższy
Rodzaj osłony Dla strefy 1 lub 2
Klasa temperaturowa T1 - T3
Grupa gazowa IIC
Certyfikacja Zgodnie z Dyrektywą ATEX
Charakterystyka      
  • Możliwość wykonania zgodnie z wybranymi standardami branżowymi
  • Dopuszczenia typu dla zastosowań morskich
  • Możliwość dostosowania do warunków środowiskowych i specyfiki każdej aplikacji
  • Loading documents