Silniki niskiego napięcia IE3 do pyłowych atmosfer wybuchowych
ABB posiada w ofercie pełny zakres silników niskiego napięcia klasie sprawności IE2 przeznaczonych do pracy w pyłowych atmosferach wybuchowych certyfikowanych zgodnie z IECEx oraz ATEX. Jednostki te zostały zaprojektowane w sposób pozwalający spełnić precyzyjne wymagania każdego klienta i jego aplikacji.
|
Zakres mocy
|
od 30 do 355 kW
|
Wznios wału
|
IEC od 200 do 355
|
Materiał kadłuba
|
żeliwo
|
Liczba biegunów
|
od 2 do 6
|
Zakres napięć
|
wszystkie powszechnie używane
|
Częstotliwość
|
50 lub 60 Hz
|
Stopień ochrony
|
IP 55 lub IP 65
|
Rodzaj osłony
|
Dla strefy 21: EPL Db, T 125°C, IP65
Dla strefy 22: EPL Dc, T 125°C, IP55 lub IP65
|
Certyfikacja
|
Zgodnie z IECEx / ATEX, lokalne certyfikaty krajowe CU-TR (Rosja, Białoruś, Kazachstan), CQST (Chiny) oraz INMETRO (Brazylia)
|
Features
|
• Certyfikowane do zasilana poprzez przetwornicę częstotliwości
• Możliwość wykonania zgodnie z wybranymi standardami branżowymi sektora chemicznego i petrochemicznego
• Dopuszczenia typu dla zastosowań morskich
• Możliwość dostosowania do warunków środowiskowych i specyfiki każdej aplikacji
|