Global site

Silniki niskiego napięcia konstrukcji ogniszczelnej

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gb dla strefy 1 oraz 2. 

ABB oferuje pełny zakres silników niskiego napięcia konstrukcji ognioszczelnej w klasie sprawności IE2 według IEC 60034-30-1: 2014 certyfikowanych w zgodzie z normami IECEx oraz Dyrektywą ATEX. Silniki dobierane i konfigurowane są zgodnie z precyzyjnymi wymaganiami każdego klienta i jego aplikacji.
 

Rodzaj osłony Ex d / Ex de

Zakres mocy od 0.55 do 950 kW
Wznios wału  IEC od 80 do 450
Liczba biegunów od 2 do 8
Napięcie zasilania wszystkie powszechnie stosowane
Częstotliwość 50 lub 60 Hz
Stopień ochrony IP 55 lub wyższy
Rodzaj osłony Dla strefy 1 lub 2
Klasa temperaturowa T1 - T6
Grupa gazowa IIB oraz IIC
Certyfikacja IECEx / ATEX, Poziom zabezpieczenia urządzenia (EPL), certyfikacje i dopuszczenia lokalne na przyklad CU-TR (Rosja, Białoruś, Kazachstan), CQST (Chiny) oraz Inmetro (Brazylia)
Charakterystyka      
  • Certyfikowane do zasilania poprzez przetwornicę częstotliwości
  • Dostosowanie do standardów branżowych przemysłu chemicznego i petrochemicznego
  • Dopuszczenia typu dla zastosowań morskich
  • Specjalne wykonanie dla wybranych aplikacji
  • Loading documents