Dane techniczne silników średniego napięcia konstrukcji ognioszczelnej

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gb dla strefy 1 oraz 2

Zalety

  • Konstrukcja zaprojektowana do indywidualnych wymagań klienta
  • Najwyższa niezawodność w najbardziej wymagających aplikacjach
  • Zoptymalizowane rozwiązania dla zasilania poprzez przetwornicę częstotliwości - nie są wymagane indywidualne certyfikaty
  • Natychmiastowy start - nie jest wymagane wstępne schłodzenie
  • Elastyczna konstrukcja elektryczna, brak przeznamionowania oraz ograniczeń termicznych “te”
  • Wysoka żywotność
  • Niski całkowity koszt eksploatacji

Silnki konstrukcji ognioszczelnej budowy całkowicie zamkniętej chłodzonej przewietrznikiem dostępne są w osłonach typu Ex d IIB/IIC oraz Ex de IIB/IIC. Certyfikowane zgodnie z wymaganiami norm EN / IEC 60079-1, spełniają wymagania Dyrektywy ATEX 94/9/EC dla wyposażenia do użytku w atmosferach zagrożenia wybuchem zgodnie ze schematem IECEx.


Zakres mocy
od 160 do 8000 kW
Wznios wału 
IEC od 355 do 900 mm
Liczba biegunów       
od 2 do 18
Napięcie
od niskiego napięcia do 13,2 kV
Częstotliwość
50 lub 60 Hz
Stopień ochrony
standardowo IP 55 (wyższe na żądanie)
Osłona

Dla strefy 1 lub 2
Klasa temperaturowa T1 – T4  (T5 na żądanie)
Pozycja pracy Pozioma lub pionowa
Metoda chłodzenia
IC411 lub IC511
Łożyska
Toczne lub ślizgowe
Metoda zasilania Bezpośrednio z sieci lub przetwornica częstotliwości
Normy
EN, IEC, NEMA, IEEE,  CSA, TR CU

Loading documents
Select region / language

Pożyteczne informacje