Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Silniki niskiego napięcia nieiskrzące w klasie sprawności IE3

Poziom zabezpieczenia urządzenia Gc dla strefy 2

ABB posiada w ofercie pełny zakres silników niskiego napięcia w klasie sprawności IE3 w wykonaniu nieiskrzącym certyfikowanych zgodnie z IECEx/ATEX. Konstrukcja silników umożliwia ich dostosowanie do indywidualnych, precyzyjnych potrzeb każdego klienta i jego aplikacji.

Rodzaj osłony Ex nA

Zakres mocy od 30 do 355 kW
Wznios wału IEC od 200 do 5355
Materiał kadłuba żeliwo
Liczba biegunów od 2 do 6
Zakres napięć wszystkie powszechnie stosowane
Częstotliwość 50 lub 60 Hz
Stopień ochrony IP55 lub wyższy
Rodzaj osłony Dla strefy 2
Klasa temperaturowa T1 - T4
Grupa gazowa IIC
Certyfikacja Certyfikacja IECEx / ATEX, certyfikacja krajowa na przykład CU-TR (Rosja, Białoruś, Kazachstan), CQST (Chiny) oraz INMETRO (Brazylia)
 Charakterystyka  •   Certyfikowane do zasilania poprzez przetwornicę częstotliwości
 •   Dostosowanie do standardów branżowych przemysłu chemicznego i petrochemicznego
 •   Dopuszczenia typu dla zastosowań morskich
 •   Specjalne wykonanie dla wybranych aplikacji
Loading documents