Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Silniki synchroniczne dla aplikacji chemicznych i separacji powietrza

Silniki synchroniczne ABB dla aplikacji chemicznych i separacji powietrza są zoptymalizowane pod kątem wytłaczarek, kompresorów i ekspanderów w przemyśle chemicznym. Silniki małych i dużych prędkości są dostępne, a ich sprawdzona konstrukcja zapewnia wysoką wydajność, sprawność oraz niezawodność w różnych typach instalacji chemicznych. Silniki mogą być podłączane bezpośrednio do sieci lub poprzez przemienniki częstotliwości. Są doskonale dopasowane do napędów przemiennikowych ABB, które sprawdziły się w wielu zastosowaniach.

Silniki synchroniczne z ABB zapewniają niskie koszty eksploatacji. Elastyczna koncepcja rozwiązania umożliwia dostosowanie silnika do prawie wszystkich typów aplikacji i urządzeń. Duża wiedza i doświadczenie techniczne firmy ABB zapewniają, że silniki będą spełniać wszystkie wymagania klienta.

Najważniejsze

Nasza oferta