Synchroniczne silniki 8- do 40-biegunowe zasilane bezpośrednio z sieci, Dane techniczne

Korzyści

• Duża moc
• Duży moment
• Wysoka sprawność
• Wysokie możliwości dla kompensacji współczynnika mocy
• Niskie koszty eksploatacji
• Niskie straty


Moc wyjściowa
1 - 65 MW
Rozmiar
710 do 2500
Liczba biegunów
8 - 40
Napięcie
1 - 15 kV
Częstotliwość
50 lub 60 Hz
Ochrona
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
Chłodzenie
IC01, IC611, IC81W
Materiał obudowy
Stalowa spawana
Typ silnika
AMZ
Forma montażu
Pozioma lub pionowa
Standard
IEC i NEMA
Certyfikacja morska  
Wszystkie stowarzyszenia międzynarodowe, np. ABS, BV, DNV i GL
Aplikacje
Wiórkarki, kruszarki, wytłaczarki, szlifierki,
pompy, sprężarki tłokowe, rafinerie,
SAG i młyny kulowe, skraplacze.
Loading documents
Select region / language