MEPS turco

O regulamento SGM-2012/2 entrou em vigor em 18/06/2012 e é idêntico ao EC 640/2009. A Turquia confirmou os requisitos da MEPS da UE como sendo legais com um cronograma idêntico. O regulamento é aplicável para os seguintes motores:
  • Motores de 2 a 6 polos de 0,75 - 375 kW até 1kV/50Hz
  • Motores capazes de operação contínua sob carga
  • Método de medida da eficiência conforme a IEC 60034-2-1

Links relacionados

Carregando documentos
Select region / language