Geradores de baixa tensão para aplicações industriais

Os geradores de BT da ABB foram projetados para conjuntos de geradores a gás ou Diesel, para operação contínua ou em espera e também podem ser usados para uma ampla gama de aplicações industriais distintas. Eles atendem ou excedem os requisitos de todas as normas pertinentes nacionais e internacionais.

Eles são ideais para aplicações como fornecimento energia de emergência ou reserva para instalações tais como escolas, hospitais, escritórios e fábricas e aplicações exigentes como telecomunicações, cogeração, aeronáutica e transportes.
   
Polos
Faixas de potência
15-3125 kVA @ 400 V / 50 Hz / 1500 rpm
19-3750 kVA @ 480 V / 60 Hz / 1800 rpm
Certificação
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001

Tamanho da estrutura

Carregando documentos
Select region / language

Links mais populares