Geradores de baixa tensão para aplicações marítimas

A ABB fornece uma ampla gama de produtos elétricos para aplicações marítimas exigentes. Soluções de produtos confiáveis e comprovadas combinadas a um suporte efetivamente global garantem serviços de classe mundial para proprietários e operadores de embarcações, estaleiros, fabricantes de equipamentos originais, integradores e construtores de painéis.

Série padrão:

Os geradores marítimos padrão ABB de baixa tensão (BT) são projetados especificamente para conjuntos geradores marítimos a Diesel na geração de energia principal, auxiliar ou de emergência. Os geradores ABB padrão de 4 polos têm eficiência comprovada nas aplicações marítimas exigentes, permitindo curtos prazos de entrega e alta confiabilidade.

Benefícios:

  • Curtos prazos de entrega

  • Projeto robusto para ambientes marítimos agressivos

  • Compatível com todas as classificações para uso marítimo

Dados técnicos típicos

 

Tamanhos de estrutura

180 – 450

Polos

4

Faixa de potências 

13 – 2430 kVA

Nível de tensão

380 – 440 V a 50 Hz
415 – 480 V a 60 Hz

Faixa de velocidades

1500 ou 1800 rpm, (50 ou 60 Hz)

Série modular:

Os geradores marítimos modulares de baixa tensão (BT) da ABB são feitos sob medida para conjuntos geradores a Diesel ou operação como geradores de eixo a bordo de embarcações ou plataformas em alto mar. A ABB tem a experiência para entregar geradores sob medida para aplicações marítimas exigentes dentro do prazo e do orçamento.

Benefícios:

  • Projeto flexível para atender requisitos específicos de projeto

  • Sistema de excitação confiável para garantir o suprimento de energia em todas as condições

  • Ampla experiência com diferentes tipos de embarcações e motores

Dados técnicos típicos

 

Tamanhos de estrutura

 400 – 630

Polos

4 – 10 

Faixa de potências

500 – 5000 kVA

Nível de tensão

400 V a 50 Hz
450 V ou 690 V a 60 Hz 

Frequência e velocidade  

50/60Hz e 600 – 1800 rpm 

Fator de potência nominal

0.8

Aplicações:

Os geradores marítimos BT da ABB incluindo séries padrão e modulares são projetados especificamente para aplicações marítimas e utilização em conjuntos geradores Diesel ou como geradores de eixo a bordo de embarcações e plataformas em alto mar e são utilizados para geração de energia de emergência. Os geradores marítimos BT podem ser utilizados em um vasto leque de tipos de embarcação distintos.

Incluindo

  • lanchas

  • balsas para trens e automóveis

  • navios quebra-gelo

  • navios tanque multiuso

  • navios reservatório para GNL

  • navios para mares gelados

  • navios de suprimento

  • plataformas de perfuração, etc.

Tamanho da estrutura

Carregando documentos
  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language

Links mais populares