Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ao permanecer nesta página, você concordo com a utilização de cookies. Saiba mais

Motores refrigerados a água

A refrigeração a água é uma forma extremamente eficiente de remover calor do motor. A eficiência de resfriamento é mantida mesmo a baixas velocidades, sendo ideal para aplicações a torque constante.

Aplicações típicas de motores refrigerados a água incluem motores de propulsão e propulsores, aerogeradores, bombas de água e esgoto, máquinas de perfurar túneis, extrusoras, prensas de impressão e máquinas de papel.

Potência de saída 90 a 1200 kW
Tamanho de estrutura IEC 280 a 450
Número de polos 2 a 8
Tensões Todas as tensões de uso comum
Frequências 50 ou 60 Hz

Proteção IP 55, IP 56
Refrigeração IC71W
Motor de alta eficiência atende aos requisitos IE2

Links relacionados

Carregando documentos