Dados técnicos dos motores de alta tensão a prova de explosão

Nível de proteção do equipamento: Gb, para zonas 1 e 2

Benefícios

  • Solução projetada conforme os requisitos do cliente
  • Melhor confiabilidade em indústrias de processos de alto padrão.
  • Otimize a solução com alimentação VSD sem precisar de certificação. Ex individual
  • Partida imediata sem necessidade de pré ventilação
  • Projeto elétrico flexível sem redução de desempenho em potência ou limitações térmicas “te”
  • Longa vida útil
  • Baixo custo de propriedade

Os motores a prova de explosão em construção totalmente fechada e resfriamento por ventilador estão disponíveis com tipo de proteção Ex d IIB/IIC ou Ex de IIB/IIC. Certificação em conformidade com as normas EN / IEC 60079-1 satisfazendo as ATEX 94/9/EC para os equipamentos a utilizar em atmosferas com possível risco de explosão - Esquema IECEx.

Potência de saída  
160 a 8000 kW
Tamanho de estrutura  
IEC 355 a 900 mm
Número de polos       
2 a 18
Tensões
LV  a 13,2 kV
Frequências
50 ou 60 Hz
Proteção
IP 55 por padrão (superior sob encomenda)
Ambiente

Para zona 1 ou 2
Classes de temperatura T1 – T4 (T5 a pedidos)
Montagem
Horizontal ou vertical
Refrigeração
IC411 ou IC511
Rolamentos
Anti atrito ou deslizante (névoa de óleo a pedidos)
Alimentação
Conexão direta à rede elétrica ou acionador de velocidade variável
Normas
EN, IEC, NEMA, IEEE,  CSA, TR CU

Carregando documentos
Select region / language

Links mais populares