Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ao permanecer nesta página, você concordo com a utilização de cookies. Saiba mais

Motores de baixa tensão com segurança aumentada

Nível de proteção do equipamento: Gb, para zonas 1 e 2

A ABB oferece uma linha completa de motores de baixa tensão e alta eficiência IE2 com certificação ATEX e segurança aumentada, produzidos para satisfazer as necessidades de cada cliente e aplicação.

Tipo de proteção Ex e
Potência de saída 0.25 a 1 100 kW
Tamanho de estrutura IEC 80 a 560
Material da estrutura Ferro fundido
Número de polos 2 a 12
Tensões Todos os valores de tensão de uso comum
Frequências 50 ou 60 Hz
Proteção IP 55 ou superior
Tipo de proteção Para zona 1 ou 2
Classes de temperatura T1 - T3
Gases: grupo IIC
Certificação Segundo a Diretiva ATEX
Características • Variações para diferentes padrões do setor de óleo e gás
• Aprovação de tipo para a maioria das sociedades classificadoras marítimas
• Disponibilidade de projetos específicos por aplicação

Carregando documentos