Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ao permanecer nesta página, você concordo com a utilização de cookies. Saiba mais

Dados técnicos dos motores de indução modulares de alta tensão não acendíveis

Nível de proteção do equipamento: Gc, para zonas 1 e 2

 


Tipo de proteção
Ex nA
Potência de saída
Conforme pedido: cerca de 160kW a 18MW
Tamanho de estrutura
IEC 400 a 1120
Número de polos
2 a 12, maior número de polos a pedido
Tensões
Conforme pedido: 1 000 a 13 800 V
Frequências
Conforme pedido: 50 ou 60 Hz
Proteção
IP 54 / IP 55 / IP 56
Refrigeração
IC 611 / IC 666 / IC 616 / IC 81W / IC 86W
Material do corpo
Aço soldado
Tipo de motor
AMA, AMI, AMC
Tipo de montagem
Horizontal ou vertical
Área perigosa
Para zona 2
Classes de temperatura T1 - T4
Certificação
Conforme as normas IEC e a Diretiva ATEX
CQST (China)
GOST (Rússia)
CSA (Estados Unidos, Canadá)
outras certificações sob encomenda

Links relacionados

Carregando documentos