Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ao permanecer nesta página, você concordo com a utilização de cookies. Saiba mais

Motores IE2 de baixa tensão protegidos contra ignição de particulados

Nível de proteção do equipamento: Db e Dc, para zonas 21 e 22

A ABB oferece uma linha completa de motores de eficiência premium IE2 em baixa tensão protegidos contra ignição de particulados (pó) com certificação IECEx/ATEX, feitos sob medida para satisfazer as necessidades exatas de cada cliente e aplicação.

 

Tipo de proteção Ex t


Potência de saída                                                                     

0.55 a 2000 kW                                          

Tamanho de estrutura

IEC 71 a 560

Material da estrutura

Alumínio ou ferro fundido

Número de polos

2 a 8

Tensões

Todos os valores de tensão de uso comum

Frequências

50 ou 60 Hz

Proteção

IP 55 ou IP 65

Tipo de proteção

Para zona 21: EPL Db, T 125°C, IP65
Para zona 22: EPL Dc, T 125°C, IP55 ou IP65
Partículas: grupos IIIB e IIIC

Certificação

Certificação IECEx / ATEX, certificados nacionais como, por exemplo: CU-TR (Rússia, Bielorússia e Cazaquistão), CQST (China) e INMETRO (Brasil)

Características

 •  Certificados para uso com acionadores de velocidade variável 
 •   Variações para diferentes padrões na indústria de óleo e gás
 •   Aprovação de tipo para a maioria das sociedades classificadoras marítimas
 •   Disponibilidade de projetos específicos por aplicação 

 

Carregando documentos