Global site

O site da ABB utiliza cookies. Ao permanecer nesta página, você concordo com a utilização de cookies. Saiba mais

Motores IE3 de baixa tensão protegidos contra ignição de partículas

Nível de proteção do equipamento: Db e Dc, para zonas 21 e 22

A ABB oferece uma gama completa de motores de eficiência energética premium IE3 em baixa tensão protegidos contra a ignição de partículas e com certificação IECEx/ATEX, feitos sob medida para satisfazer as necessidades exatas de cada cliente e aplicação.

 

Tipo de proteção Ex t


Potência de saída                                                                     

30 a 355 kW                                          

Tamanho de estrutura

IEC 200 a 355

Material da estrutura

Ferro fundido

Número de polos

2 a 6

Tensões

Todos os valores de tensão de uso comum

Frequências

50 ou 60 Hz

Proteção

IP 55 ou IP 65

Tipo de proteção

Para zona: EPL Db, T 125°C, IP65
Para zona 22: EPL Dc, T 125°C, IP55 ou IP65

Certificação

Certificação IECEx / ATEX, certificados nacionais tais como o CU-TR (Rússia, Bielorússia e Cazaquistão), o CQST (China) e o INMETRO (Brasil)

Características

 •   Certificado para operar com acionadores de velocidade variável 
 •   Variações para diferentes padrões na indústria de óleo e gás 
 •   Aprovação de tipo para a maioria das sociedades classificadoras marítimas 
 •  Disponibilidade de projetos específicos por aplicação

 

Carregando documentos