Dados técnicos dos motores síncronos DOL de 8 a 40 polos

 Benefícios

  • alta potência
  • torque elevado
  • alta eficiência
  • alta disponibilidade para compensação de fator de potência
  • baixo custo de propriedade
  • alta confiabilidade

Potência de Saída
1 - 65 MW
Tamanho de estrutura
710 a 2500
Número de polos
8 - 40
Tensões
1 - 15 kV
Frequências
50 ou 60 Hz
Proteção
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
Refrigeração
IC01, IC611, IC81W
Material do corpo
aço soldado
Tipo de motor
AMZ
Tipo de montagem
horizontal ou vertical
Normas
IEC e NEMA
Classificação marítima
todas as sociedades internacionais, por exemplo, ABS, BV, DNV e GL
Aplicações
Fragmentadores, trituradores, extrusoras, moedores,
bombas, compressores recíprocos, refinadores,
moinhos SAG e esféricos, condensadores.
Carregando documentos
Select region / language