Dados técnicos dos motores síncronos VSD de 4 a 40 polos

 Benefícios

  • alta potência
  • torque elevado
  • alta eficiência
  • confiabilidade comprovada
  • baixo custo de propriedade
  • baixas perdas
Potência de saída
1 - 65 MW
Tamanho de estrutura
710 a 2500
Número de polos
4 - 40
Tensões
1 - 15 kV
Frequências
50 ou 60 Hz
Proteção
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
Refrigeração
IC01, IC611, IC81W, IC8A6W7
Material do corpo
aço soldado
Tipo de motor
AMZ
Tipo de montagem
horizontal ou vertical
Normas
 IEC e NEMA
Classificação marítima 
todas as sociedades internacionais, por exemplo, ABS, BV, DNV e GL
Aplicações
Propulsão elétrica ou Azipod,
Aplicações em metalurgia e mineração
(bobinadoras, refiladoras, motores para gaiola de laminador, guinchos, etc.).

Links relacionados

Carregando documentos
Select region / language