Dados técnicos dos motores síncronos VSD de 4 e 6 polos

Benefícios

  • alta potência
  • torque elevado
  • alta eficiência
  • alta disponibilidade
  • confiabilidade comprovada
  • baixo custo de propriedade
  • perdas reduzidas

Potência de saída
1 a 65 MW em 50Hz
2.700 a 74.000 hp em 60Hz
Tamanho de estrutura
710 a 1400
Tensões
1 - 15 kV
Frequências
50, 60 Hz ou VSD
Proteção
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
Refrigeração
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
Normas
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
Áreas perigosas  
Pressurizados, não ascendíveis 

Links relacionaods

Carregando documentos
Select region / language