Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

NN motory odolné voči vznieteniu prachu v triede účinnosti IE2

Typ ochrany zariadenia Db a Dc pre zóny 21 a 22

Spoločnosť ABB ponúka širokú škálu NN motorov odolných voči vznieteniu prachu s triedou účinnosti IE2 certifikovaných podľa štandardov IECEx/ATEX. Motory splnia aj špecifické požiadavky našich zákazníkov a ich aplikácií.

 

Typ ochrany Ex t


Výkon                                                                    

0.55 až 2000 kW                                          

Osová výška

IEC 71 až 560

Materiál rámu

hliník alebo liatina

Počet pólov

2 až 8

Napätie

všetky bežne používané napäťové hladiny

Frekvencia

50 alebo 60 Hz

Krytie

IP 55 alebo IP 65

Typ ochrany

pre zónu 21: EPL Db, T 125°C, IP65
pre zónu 22: EPL Dc, T 125°C, IP55 alebo IP65
skupina prachov IIIB a IIIC

Certifikáty

certifikácia IECEx / ATEX, lokálne certifikáty napríklad CU-TR (Rusko, Bielorusko a Kazachstan), CQST (Čína) a INMETRO (Brazília)

Vlastnosti

 •   certifikovaný pre použitie s frekvenčným meničom
 •   rôzne varianty pre rozličné štandardy v ropnom a plynárenskom sektore
 •   certifikované viacerými klasifikačnými spoločnosťami pre námorné aplikácie
 •   dostupné v dizajne špecifickom pre danú aplikáciu 

 

Loading documents

Obľúbené odkazy

ABB Web Feeds