ABB ponúka širokú škálu nízkonapäťových motorov odolných voči vznieteniu prachu certifikovaných podľa IECEx/ATEX s triedou účinnosti IE3. Motory sú navrhnuté tak, aby splnili špecifické požiadavky každého zákazníka a aplikácie.
|
Výkon
|
30 až 355 kW
|
Osová výška
|
IEC 200 až 355
|
Materiál rámu
|
liatina
|
Počet pólov
|
2 až 6
|
Napätie
|
všetky bežne používané napäťové hladiny
|
Frekvencia |
50 alebo 60 Hz
|
Krytie
|
IP 55 alebo IP 65
|
Typ ochrany
|
pre zónu 21: EPL Db, T 125°C, IP65
pre zónu 22: EPL Dc, T 125°C, IP55 alebo IP65
|
Certifikáty
|
certifikované IECEx / ATEX, lokálne certifikáty napr. CU-TR (Rusko, Bielorusko a Kazachstan), CQST (Čína) a INMETRO (Brazília)
|
Vlastnosti
|
• certifikovaný pre použitie s frekvenčným meničom
• rôzne varianty pre rozličné štandardy v ropnom a plynárenskom sektore
• certifikované viacerými klasifikačnými spoločnosťami pre námorné aplikácie
• dostupné v dizajne špecifickom pre danú aplikáciu
|