Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

IE2 nízkonapäťové motory s pevným uzáverom

Typ ochrany zariadení Gb pre zóny 1 a 2. 

Spoločnosť ABB ponúka kompletný rad nízkonapäťových motorov IE2 s pevným uzáverom certifikovaných podľa IECEx/ATEX v súlade s ČSN EN (IEC) 60034-30-1; 2014. Motory sú vyvinuté tak, aby splnili presné požiadavky každého zákazníka a každej aplikácie.


Typ ochrany Ex d / Ex de

Výkon     
0.55 až 950 kW
Osová výška  IEC 80 až 450
Počet pólov  
2 až 8
Napätie všetky bežne používané napätia
Frekvencia 50 alebo 60 Hz
Krytie IP 55 alebo vyššie
Typ krytia pre zóny 1 alebo 2
teplotné triedy T1 - T6
výbušné plyny skupiny IIB a IIC
Certfikáty                                               
IECEx/ATEX, úroveň ochrany zariadení (EPL), národné certifikáty, napríklad CU-TR (Rusko, Bielorusko a Kazachstan), CQST (Čína) a Inmetro (Brazília)
Hlavné črty                                           
  • Certifikácia pre napájanie z frekvenčného meniča
  • Varianty podľa rôznych štandardov v priemysle spracovania ropy a plynu
  • Typové schválenie pre väčšinu námorných klasifikačných spoločností
  • Návrh špecifický pre danú aplikáciu
  • Loading documents

    Obľúbené odkazy

    ABB Web Feeds