Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

NN Ex eb motory so zvýšenou ochranou

Úroveň ochrany zariadenia: Gb pre zóny 1 a 2

ABB ponúka celý rad nízkonapäťových motorov v účinnostnej triede IE2 so zvýšenou ochranou a certifikáciou ATEX. Motory splnia požiadavky každého zákazníka a každej aplikácie.

Typ ochrany Ex e
Výkon 0.25 až 1 100 kW
Osová výška IEC 80 až 560
Materiál rámu
liatina
Počet pólov 2 až 12
Napätie všetky bežné napäťové hladiny
Frekvencia 50 alebo 60 Hz
Krytie IP 55 alebo vyššie
Prostredie pre zóny 1 alebo 2
teplotná trieda T1 - T3
skupina výbušnosti plynov IIC
Certifikáty podľa nariadenia ATEX
Vlastnosti • varianty pre rozličné štandardy v ropnom a plynárenskom sektore
• dostupné aj v dizajne špeciálne pre dané aplikácie

Loading documents

Obľúbené odkazy

ABB Web Feeds