Technické údaje: Synchrónne DOL motory, 8-40 pólové

Výhody

  • vysoký výkon
  • vysoký krútiaci moment
  • vysoká účinnosť
  • nízke náklady na údržbu
  • nízke straty

Synchrónne motory od ABB sa zakladajú na osvedčenom dizajne s vysokou spoľahlivosťou a nízkymi nákladmi na ich vlastníctvo. To znamená, že sme sa snažili už pri návrhu motora zminimalizovať hlavné náklady motora počas jeho životnosti, strát a v čase odstávky. Tento koncept sa dolaďoval mnohými rokmi skúseností. Dizajn 4-6 pólového motora využíva konštrukciu rotora s vyjadrenými pólmi, ktorá zabezpečuje vynikajúce dynamické správanie vo všetkých typoch aplikácií.


Výkon
1 - 65 MW
Osová výška
0710 až 2500
Počet pólov
8 - 40
Napätie
1 - 15 kV
Frekvencia
50 alebo 60 Hz
Krytie
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
Chladenie
IC01, IC611, IC81W
Materiál rámu
zváraná oceľ
Typ motora
AMZ
Montáž
horizontálna a vertikálna
Štandardy
IEC a NEMA
Klasifikácia pre námorný priemysel    
všetky medzinárodné certifikácie, napr. ABS, BV, DNV a GL
Aplikácie
sekačky, drvičky, extrudéry, brúsky,
čerpadlá, piestové kompresory, guľové mlyny, kondenzátory
Loading documents
Select region / language