Technické údaje: Synchrónne VSD motory, 4-40 pólové

 Výhody

  • vysoký výkon
  • vysoký krútiaci moment
  • vysoká účinnosť
  • zaručená spoľahlivosť
  • nízke náklady na údržbu
  • nízke straty

Synchrónne motory od ABB sa zakladajú na osvedčenom dizajne s vysokou spoľahlivosťou a nízkymi nákladmi na ich vlastníctvo. To znamená, že sme sa snažili už pri návrhu motora zminimalizovať hlavné náklady motora počas jeho životnosti, strát a v čase odstávky. Tento koncept sa dolaďoval mnohými rokmi skúseností. Navyše, synchrónne motory s meničmi frekvencie od ABB sú optimalizované tak, aby zabezpečili vysoký výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť.

Výkon
1 - 65 MW
Osová výška
0710 až 2500
Počet pólov
4 - 40
Napätie
1 - 15 kV
Frekvencia
50 alebo 60 Hz
Krytie
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
Chladenie
IC01, IC611, IC81W, IC8A6W7
Materiál rámu
zváraná oceľ
Typ motora
AMZ
Montáž
horizontálna a vertikálna
Štandardy
 IEC a NEMA
Klasifikácia podľa námorných štandardov    
všetky medzinárodné spoločnosti, napr. ABS, BV, DNV a GL
Aplikácie
elektrický pohon, hnacia jednotka Azipod,
aplikácie v ťažiarskom a kovospracujúcom priemysle
(navijáky, omietacie píly, zdvíhadlá, atď).

Súvisiace odkazy

Loading documents
Select region / language