Professionella högspänningsgeneratorer upp till 6 MVA för högvarviga motorer och generatoraggregat

ABB har utökat sitt sortiment till att omfatta 1–6 MVA kompakta 4-poliga generatorer vid spänningar på 3,3–13,8 kV. Denna produktserie erbjuder samma höga tillförlitlighet och låga ägandekostnader som våra beprövade högeffektsgeneratorer. Den nya generatorserien integrerar ett antal professionella egenskaper som uppfyller de specifika behoven i mellanklassegmentet för både motor- och turbintillämpningar.

Dessa flexibla, avancerade generatorer lämpar sig perfekt för såväl kontinuerlig drift som stand-by-drift och de är byggda för att klara varierande och icke-linjära laster. De är utrustade med ett kraftfullt och mycket tillförlitligt oberoende PMG-magnetiseringssystem som standard och erbjuder utmärkta kortslutnings-, överlast- och motorstartsegenskaper. Det innovativa inbyggda PMG-systemet möjliggör även enkel åtkomst för service av lagren. De öppna, lyftkylda generatorerna med ramstorleken 500–630 använder sig av en stel rotorkonstruktion med utpräglade poler för tillförlitlig drift under de mest krävande lastförhållandena.

Den nya mellanklassen har konstruerats för att korta installationstiden och sänka kostnader. Den höga integrationsnivån gör att generatorerna får kompakta mått och att de är enkla att montera, med en inbyggd borstlös magnetiseringsenhet och det interna, avancerade PMG-systemet. För att undvika stora externa kopplingsboxar är kabelanslutningarna inbyggda i terminalutrymmet högst upp i ramen. Det finns gott om utrymme för enkel anslutning av huvud- och hjälpkablarna samt för att inrymma de nödvändiga transformatorerna liksom den analoga eller digitala AVR-enheten.

Vid parallelldrift behövs inga extra PLC:er eller kablage för att förverkliga VDC-styrningen (Voltage Droop Compensation). För nätdrift utgör ABB:s banbrytande digitala AVR (tillval) en komplett lösning för högpresterande generatoraggregatstyrning och eliminerar behovet av externa fack för synkronisering eller diodövervakningsenheter. ABB är teknikledande inom nätanslutningskompatibla LVRT-system (low voltage ride through), och vår digitala AVR erbjuder inte bara effektfaktorreglering, spänningsmatchning och begränsare, utan har även extra inbyggda diodövervaknings- och auto-synkroniseringsfunktioner. Denna extra funktion sparar plats, kablage och installationsarbete. Den digitala AVR-enhetens snabba spänningsfallsdetektering gör att generatoruppsättningen behåller sin nätanslutning även vid felsituationer.

ABB har lång erfarenhet av att bygga tillförlitliga generatorer med hög prestanda enligt de mest krävande standarderna för även de största generatoruppsättningarna med gemensamt fundament. Genom åren har vi skaffat oss en bred applikationsexpertis och specialverktyg genom vårt samarbete med originalutrustnings- och motortillverkare, och vi har tillämpat dessa kunskaper vid konstruktionen av dessa mellanklassgeneratorer.  De avancerade verktyg som vi har utvecklat säkerställer i kombination med FEM-simulering och CFD (computational fluid dynamics) att våra kunder kan skapa vridstyva och förutsägbara generatorkonstruktioner som kännetecknas av utmärkt vibrationshållbarhet och tillförlitlig drift.

Kvaliteten hos ABB:s generatorer är inbyggd i vår konstruktion, våra tillverkningsprocesser och i materialen vi använder. Vi köper endast in från pålitliga leverantörer, och vi genomför rigorösa tester i alla faser av tillverkningen.  Både statorn och rotorn använder sig av tillförlitliga formlindade ABB-lindningar och vakuumtryckimpregnering, som med framgång har använts i mer än 30 år i tiotusentals stora motorer och generatorer världen över. Vårt avancerade isolationssystem ger lindningarna en oöverträffad förmåga att tåla vibrationer och mekanisk och elektriska påfrestningar. Tillsammans med vår expertis inom ett stort antal lagerkonstruktioner resulterar detta i hög tillgänglighet och problemfri användning. Klimatavtrycket från vår tillverkning världen över, med identiska tillverkningsprocesser på alla anläggningar, säkerställer hög kvalitet och korta leveranstider uppbackat av vår lokala tekniksupport världen över. För våra kunder innebär detta att de har möjlighet att optimera sina inköps- och logistikoperationer.

 

Viktiga kundfördelar:

Kompakt format och enkel att installera

  • Borstlös magnetiserare och PMG, båda inbyggda
  • Ram med plats för terminal samt inbyggd AVR

Anpassningsbarhet med korta leveranstider:

  • Standardplattform för serietillverkning med extrautrustning
  • ETO-serie med prefabricerade konfigurationer

Tillförlitlig drift under laddning och icke-linjära laster

  • Bra kortslutnings-, överlast- och motorstartskapacitet

 Optimerade inköp och effektiv logistik

  • ABB-tillverkningsprocesser som är identiska världen över

 Lokal support

  • Uppbackad av ABB:s globala servicenätverk

 Komplett produktportfölj från en och samma tillförlitliga samarbetspartner

  • ABB är en erfaren oberoende teknik- och marknadsledare

Läs mer

Loading documents
Select region / language

Populära länkar