ABB:s lågspända generatorer är konstruerade för diesel- eller gasgeneratoruppsättningar, för kontinuerlig drift eller standby-drift. De kan även användas för en mängd olika industriella applikationer. Generatorerna uppfyller eller överträffar kraven i alla tillämpliga nationella och internationella standarder.
De är perfekta för applikationer som nöd- eller stand-by-drift för anläggningar som skolor, sjukhus, kontor och fabriker, och för krävande applikationer inom telekom, kraftvärme, flygindustrin och transport.
Poles
|
4 |
Power ranges
|
15-3125 kVA @ 400V / 50Hz / 1500rpm
19-3750 kVA @ 480V / 60Hz / 1800rpm
|
Certificate
|
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |