ABB tillhandahåller ett brett sortiment för krävande marina applikationer. Beprövade och tillförlitliga produktlösningar kombinerat med verkligt global support säkerställer service i världsklass för fartygsägare, operatörer, varv, originalutrustningstillverkare, elmontörer och integratörer.
Standardserie:
ABB:s lågspända (LV) standardgeneratorer för marint bruk är speciellt utvecklade för marina dieselgeneratorer för huvud-, hjälp eller reservkraftsgenerering. ABB:s 4-poliga standardgeneratorer har visat prov på sin höga prestanda i krävande marina applikationer. Generatorerna möjliggör korta leveranstider och hög tillförlitlighet.
Fördelar:
- Korta leveranstider
- Robust konstruktion för tuffa marina miljöer
- Kompatibel med alla marina klassificeringar
|
Ramstorlekar
|
180 – 450
|
|
Poler
|
4
|
|
Effektområde
|
14 – 2430 kVA
|
|
Spänningsnivå
|
380 – 440 V vid 50 Hz
415 – 480 V vid 60 Hz
|
|
Varvtalsområde
|
1500 or 1800 rpm, (50 eller 60 Hz)
|
Modulbaserad serie:
ABB:s lågspända (LV) modulbaserade marina generatorer är skräddarsydda för dieselgeneratorer eller användning som axelgeneratorer på fartyg eller offshore-plattformar. ABB har erfarenhet av att leverera skräddarsydda generatorer för krävande marina tillämpningar i tid och enligt budget.
Fördelar:
-
Flexibla konstruktioner för uppfyllnad av projektspecifika krav
-
Tillförlitliga magnetiseringssystem för säkerställande av elförsörjningen under alla förhållanden
-
Mycket stor erfarenhet av olika motor- och fartygstyper
|
Ramstorlekar
|
400 – 630
|
|
Poler
|
4 – 10
|
|
Effektområde
|
500 – 5000 kVA
|
|
Spänningsnivå
|
400 V vid 50 Hz
450 V eller 690 V vid 60 Hz
|
|
Frekvens och varvtal
|
50/60Hz och 600 – 1800 rpm
|
|
Märkeffektfaktor
|
0.8
|
Tillämpningar:
ABB:s marina LV-generatorer inklusive både standardserien och den modulbaserade serien är konstruerade speciellt för marina tillämpningar och användning i dieselgeneratoraggregat eller som axelgeneratorer på fartyg eller offshore-plattformar. De används för huvud- eller reservkraftsgenerering. Marina LV-generatorer kan användas på en mängd olika fartygstyper.
Inklusive
- kryssningsfartyg
- bil- och tågfärjor
- isbrytare
- universaltankfartyg
- LNG-tankfartyg
- isgående fartyg
- provianteringsfartyg
- borriggar. osv.