Högvarviga permanentmagnetgeneratorer

FC-konceptet (Full Converter), där man använder sig av en standardiserad höghastighetsdrivlina med PM-generatorer, möjliggör de minsta generatorformaten och en mycket hög generatoreffektivitet vid alla hastigheter.

Till skillnad från DF-konceptet går all effekt som produceras i FC-konceptet via en ”fullstor” omvandlare. FC-konceptet erbjuder drift med fullt variabelt varvtal och kompatibilitet med avancerade nätanslutningskrav även i framtiden, och isolerar den mekaniska drivlinan helt från nätstörningar.

ABB har levererat flera typer av HS PMG-konstruktioner (High Speed Permanent Magnet Generator) till ledande turbintillverkare sedan 2003.

Fördelar:

Beprövad tillförlitlighet – maximerad lönsamhet

  • Kortslutningsmotstånd utan avmagnetisering
  • Rotor med hög motståndskraft mot överhastighet
  • Lagerkonstruktion som förhindrar cirkulerande strömmar

    Låga ägarkostnader (köp – drift – stilleståndstid)

  • Globalt identiska tillverkningsprocesser 
  • Hög tillgänglighet och oöverträffad effektivitet > 98 % 
  • Minimalt behov av service och lokal support

Bilder

7.0 MW HS PMG, Standard series
5 MW HS PMG
3.6 MW HS PMG, Standard series
2.5 MW HS PMG, Custom series
PM rotor with proven short circuit withstand without demagnetization
Stator with high voltage insulation technology
Innovative contacless magnet encoder

Läs mer

Select region / language

Populära länkar