IE3-klassade motorer med skydd för dammexplosion
ABB erbjuder ett komplett sortiment av IECEx/ATEX-certifierade lågspända dammantändningssäkra IE3-motorer med hög effektivitet. Motorerna tillverkas för att tillgodose behoven hos varje kund och varje tillämpning.
|
Effekt
|
30 till 355 kW
|
Ramstorlek
|
IEC 200 till 355
|
Rammaterial
|
Gjutjärn
|
Antal poler
|
2 till 6
|
Spänningar
|
Alla vanliga spänningar
|
Frekvens
|
50 eller 60 Hz
|
Kapsling
|
IP 55 eller IP 65
|
Skyddstyp
|
För zon 21: EPL Db, T 125°C, IP65
För zon 22: EPL Dc, T 125°C, IP55 eller IP65
|
Certifieringar
|
IECEx/ATEX-certifierad, nationella certifikat för exempelvis CU-TR (Ryssland, Vitryssland och Kazakstan), CQST (Kina) och INMETRO (Brasilien)
|
Egenskaper
|
• Certifierad för drivenhet med variabelt varvtal
• Varianter för olika standarder i olje- och gassektorn
• Typgodkännande för de flesta marina klassningssällskapen
• Kan fås med konstruktion som anpassats för tillämpningen
|