Högspända explosionssäkra motorer

För zon 1 och 2

Fördelar

  • Lösning som anpassas efter kundens krav
  • Högsta tillförlitlighet i processindustri med höga krav.
  • Optimera lösningen med VSD-matning, inga separata Ex-certifikat krävs
  • Direktstart, ingen förventilering krävs
  • Flexibel elektrisk konstruktion, ingen effektsänkning eller termisk begränsning, ”te”
  • Lång livstid
  • Låg ägandekostnad

De explosionssäkra motorerna med helt inkapslad fläktkyld konstruktion kan fås med skyddstyperna Ex d IIB/IIC och Ex de IIB/IIC. Certifiering enligt standarderna EN/IEC 60079-1, uppfyller kraven i ATEX 94/9/EG för utrustning avsedd för användning i potentiellt explosiva atmosfärer - IECEx-schema.

Tekniska data

Effekt 
160 till 8000 kW
Ramstorlek 
IEC 355 till 900 mm
Antal poler       
2 till 18
Spänningar
LV  till 13,2 kV
Frekvens
50 eller 60 Hz
Kapsling
IP 55 som standard (högre på begäran)
Miljö

För zon 1 eller 2
Temperaturklass T1–T4  (T5 på begäran)
Montering
Horisontell eller vertikal
Kylning
IC411 eller IC511
Lager 
Antifriktion eller hylsa (oljedimma på begäran)  
Matning
Direct-on-line eller drivenhet med variabelt varvtal
Standarder
EN, IEC, NEMA, IEEE,  CSA, TR CU

Loading documents
Select region / language

Populära länkar