Utrustningsskyddsnivå Gb för zonerna 1 och 2.
ABB erbjuder ett komplett sortiment av IECEx/ATEX-certifierade lågspända explosionssäkra IE2-motorer, enligt IEC 60034-30-1:2014. Motorerna tillverkas för att tillgodose behoven hos varje kund och varje tillämpning.
|
Effekt |
0.55 till 950 kW |
Ramstorlek |
IEC 80 till 450 |
Antal poler |
2 till 8 |
Spänningar |
Alla vanliga spänningar |
Frekvens |
50 eller 60 Hz |
Kapsling |
IP 55 eller bättre |
Skyddstyp |
För zon 1 eller 2
Temperaturklasser T1–T4
Gasgrupp IIB och IIC |
Certifikat |
IECEx/ATEX-certifierad, utrustningsskyddsnivåer (EPL:er), nationella certifikat för exempelvis CU-TR (Ryssland, Vitryssland och Kazakstan), CQST (Kina) och Inmetro (Brasilien).
|
Egenskaper |
- Certifierad för drivenhet med variabelt varvtal
- Varianter för olika standarder i olje- och gassektorn
- Typgodkänd för de flesta marina klassningssällskap
- Kan fås med tillämpningsspecifik konstruktion
|