Gnistfria synkronmotorer och synkrongeneratorer

För zon 1 och 2

Tekniska data

Typ av skydd
Ex nA
Effekt
1–70 MVA vid 50 Hz
Ramstorlek
IEC 710 till 2500
Spänningar
0,4 till 15 kV
Frekvens
50 eller 60 Hz
Kapsling
IP54, IP55, IP56
Kylning
IC31, IC616, IC81W, IC86W
Generatorstorlek
2 till 70 MVA, 4–6 poler, 710 till 1250 ram, som typ AMS
1 till 60 MVA, 4 till 30 poler, 710 till 2500 ram, som typ AMG
Skyddstyp
För zon 2
Temperaturklasser T1–T4
Certifieringar
Enligt ATEX-direktivet och IEC-standarder
GOST (Ryssland)
CSA (USA, Kanada)
andra certifikat på begäran

Läs mer

Loading documents
Select region / language