Global site

Lågspända motorer med utökad säkerhet

För zonerna 1 och 2

ABB erbjuder ett komplett sortiment av ATEX-certifierade lågspända IE2-motorer med hög effektivitet och utökad säkerhet. Motorerna tillverkas för att tillgodose behoven hos varje kund och varje tillämpning.

Typ av skydd Ex e
Effekt 0,25 till 1 100 kW
Ramstorlek IEC 80 till 560
Rammaterial Gjutjärn
Antal poler 2 till 12
Spänningar Alla vanliga spänningar
Frekvens 50 eller 60 Hz
 Kapsling IP 55 eller bättre
Skyddstyp För zon 1 eller 2
Temperaturklasser T1–T3
Gasgrupp IIC
Certifieringar Enligt ATEX-direktivet
Egenskaper • Varianter för olika standarder i olje- och gassektorn
• Typgodkännande för de flesta marina klassningssällskapen
• Kan fås med konstruktion som anpassats för tillämpningen

Loading documents