Erbjudande där ABB och Stena Recycling garanterar
1. Inga induktionsmotorer går till en andrahandsmarknad
2. Alla metallfraktioner utvinns genom ny process för att öka miljönyttan samt värdet på de återvunna metallerna
3. 90 procent av metallerna avsätts i Sverige – med ett mål på 100%. Detta för att minska transporter och därmed CO2 utsläpp
Kunder erhåller
1. Signifikant rabatt på nya motorer motsvarande metallvärdet på de återvunna motorerna (Fe, Al, Cu)
2. Årlig miljörapportering som kvantifierar miljönyttan genom återvinning och energibesparingar
3. Destruktionsintyg
Övrig information
1. Vid återvinning över sju ton motorer – placeras en container hos kund
2. Återvinning av andra motortyper eller större maskiner – begär separat offert