4- och 40-poliga synkronmotorer för direktstart

ABB erbjuder ett brett urval av synkronmotorer för industriella processer som kräver motorer med hög effekt, låg hastighet och hög tillförlitlighet.  Motorerna finns för båda variabla och konstanta varvtal.

Våra motorer är skräddarsydda inom givna standardramar för att vi ska kunna ta hänsyn till specifika kundbehov, tillämpningskrav och nätegenskaper. Hög prestanda och kostnadseffektivitet uppnås genom optimal användning av materialen.

ABB har under många år levererat synkronmotorer för alla typer av tillämpningar till kunder över hela världen. Konstruktionen och prestandan uppdateras kontinuerligt för att avspegla nya tekniker och erfarenheter. Vårt globala servicenätverk och våra fördefinierade underhållsprogram garanterar att det finns stödfunktioner för ABB:s motorer under alla stadier av deras livscykel.

Fördelar
  • Hög effekt
  • Högt vridmoment
  • Hög effektivitet
  • Beprövad tillförlitlighet
  • Låg ägandekostnad
  • Låga förluster
Uteffekt
1 - 65 MW
Byggstorlek
710 till 2500
Antal poler
4 - 40
Spänning
1 - 15 kV
Frekvens
50 eller 60 Hz
Skydd
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
Kylning
IC01, IC611, IC81W, IC8A6W7
Kapslingsmaterial
Svetsat stål
Motortyp
AMZ
Monteringsläge
Horisontellt och vertikalt
Standarder
 IEC och NEMA
Marinklassificering     
Alla internationella klassningssällskap, t.ex. ABS, BV, DNV och GL
Tillämpningar
Elektrisk framdrivning, Azipod-framdrivning,
tillämpningar inom metall och gruvor
(hasplar, kantskärare, valsverksmotorer, spel osv.)
Loading documents
Select region / language