4- till 40-poliga synkronmotorer för variabel hastighet
Fördelar
- Hög effekt
- Högt vridmoment
- Hög effektivitet
- Beprövad tillförlitlighet
- Låg ägandekostnad
- Låga förluster
Byggstorlek
|
710 till 2500
|
Antal poler
|
4 - 40
|
Spänning
|
1 - 15 kV
|
Frekvens
|
50 eller 60 Hz
|
Skydd
|
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
|
Kylning
|
IC01, IC611, IC81W, IC8A6W7
|
Kapslingsmaterial
|
Svetsat stål
|
Motortyp
|
AMZ |
Monteringsläge
|
Horisontellt och vertikalt
|
Standarder
|
IEC och NEMA
|
Marinklassificering
|
Alla internationella klassningssällskap, t.ex. ABS, BV, DNV och GL
|
Tillämpningar
|
Elektrisk framdrivning, Azipod-framdrivning,
tillämpningar inom metall och gruvor
(hasplar, kantskärare, valsverksmotorer, spel osv.) |