4- och 6-poliga synkronmotorer för direktstart
Fördelar
- Hög effekt
- Högt vridmoment
- Hög effektivitet
- Hög tillgänglighet för effektfaktorkompensation
- Låg ägandekostnad
- Låga förluster
Byggstorlek
|
710 till 1 400
|
Spänning
|
1 - 15 kV
|
Frekvens
|
50, 60 Hz eller omriktare med variabel hastighet
|
Skydd
|
IP23, IP54, IP55, IP56, IPW24
|
Kylning
|
IC01, IC31, IC611, IC616, IC81W, IC86W
|
Standarder
|
IEC, NEMA, BS, VDE, CSA
|
Typ av skydd (Ex)
|
Gnistfri, trycksatt |