8- till 40-poliga synkronmotorer för direktstart

 Fördelar

  • Hög effekt
  • Högt vridmoment
  • Hög effektivitet
  • Hög tillgänglighet för effektfaktorkompensation
  • Låg ägandekostnad
  • Hög tillförlitlighet
Uteffekt
1 - 65 MW
Byggstorlek
710 till 2 500
Antal poler
8 - 40
Spänning
1 - 15 kV
Frekvens
50 eller 60 Hz
Skydd
IP23, IPW24, IP44, IP54, IP55
Kylning
IC01, IC611, IC81W
Kapslingsmaterial
Svetsat stål
Motortyp
AMZ
Monteringsläge
Horisontellt och vertikalt
Standarder
IEC och NEMA
Marinklassificering          
Alla internationella klassningssällskap, t.ex. ABS, BV, DNV och GL
Tillämpningar
Flishuggar, krossar, extruderare, slipmaskiner,
pumpar, kolvkompressorer, raffinörer,
SAG- och kulkvarnar, kondensorer.
Loading documents
Select region / language