Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

IEC不锈钢可冲洗电机

食品和饮料行业应用需要定期对卫生区域设备进行消毒,因此可冲洗的不锈钢电机在该行业越来越受欢迎。


不锈钢电机可承受冲洗,无需保护罩。这些电机在北美市场已得到广泛应用。在美国食品工业的某些应用中,不锈钢电机甚至是唯一可接受的解决方案。


不锈钢电机轻松简化了食品生产商的工作。如果您决定为设备安装不锈钢电机,请通过下表选择最适合自己的一款电机。

分享本页

为全方位确保食品安全而设计

  • 符合卫生设计原则的不锈钢设计
  • 使用H1食品级润滑脂进行安全操作
  • 通过TENV冷却极大限度地提高设备可清洁性

在极端环境中亦能可靠稳定运行

  • IP69防护,可承受极端冲洗情况
  • 封装绕组,在极端潮湿环境中可维持较长使用寿命
  • 效率极高,有效降低了设备的表面温度和运行成本

满足全球不同效率要求

  • 高效IE3电机
  • MEPS范围可满足全球不同要求
  • 不同的电压和频率变化,包括50Hz和60Hz,通过UL认证

相关链接

Loading documents