应用于食品饮料行业的低压电机

无论您是经营肉类加工还是制作烘培食品、酿造优质啤酒或烘培咖啡豆,无论您从事哪一行业,业务规模如何,我们都可以为您提供可提升工作效率和可靠性,且提升食品安全的电机。


电机在保持生产运转方面发挥着至关重要的作用。从合适的供应商处选择合适的电机可以帮助您轻松应对业务中遇到的各种严峻挑战。作为食品或饮料生产商,您必须保证生产卫生和食品安全,保持生产过程不间断——即使是每周7天每天24小时也不在话下——同时还要确保运营具有竞争力和可持续发展潜力。

分享本页

可冲洗 / 高度卫生区
混合 / 飞溅区
干燥区

为全方位确保食品安全而设计

  • 符合卫生设计原则的不锈钢设计
  • 使用H1食品级润滑脂进行安全操作
  • 通过TENV冷却,极大限度地提高设备可清洁性

在极端环境中亦能可靠稳定运行

  • IP69防护,可承受极端冲洗情况
  • 封装绕组,在极端潮湿环境中可维持较长使用寿命
  • 效率极高,有效降低了设备的表面温度和运行成本

满足全球不同效率要求

  • 高效IE3电机
  • MEPS范围可满足全球不同要求
  • 不同的电压和频率变化,包括50Hz和60Hz,通过UL认证

适用于各种食品加工应用

  • 标准电机可通过简单改装用于多种重视食品安全的食品加工应用中。

食品安全性和可靠性

  • H1食品级润滑脂可降低食品污染的风险。
  • EHEDG指南明确建议在所有食品加工领域应用中使用H1食品级润滑剂。

无漆解决方案,可避免油漆碎裂

  • 没有油漆的玻璃喷砂铝表面可确保表面光滑且易于擦拭干净。
  • 理想的解决方案,适用于受控环境中的冷冻室应用。

 

安全认证

粉尘爆炸是一种已知且可预防的危险。安装经认证的无火花电机可有效降低风险。

  • 具备ATEX和IECEx标准认证,亦可提供多地本地认证证书。

易于清洁和安装

  • 表面光滑,可防止灰尘聚集在电机上
  • 轻质铝壳框架,占地面积更小
  • 可提供功率更高的铸铁框架和灵活的设计解决方案

高效节能

  • IE2和IE3效率等级
Ex motors
页面
无火花粉尘防爆电机

谷物处理

参考案例

相关链接

Loading documents
Select region / language