Global site

低压粉尘防爆IE3电机

针对21区和22区的设备保护级别Db和Dc

ABB提供全系列经IECEx/ATEX认证的低压粉尘防爆IE3高能效电机。该系列电机旨在满足每一位客户和每一种应用的特定需求。

 

防护类型 Ex t


输出功率

                      

30 - 355 kW                                          

机座型号

IEC 200 - 355

机座材料

铸铁

极数

2 - 6

电压等级

所有常用电压

频率

50 或 60 Hz

防护等级

IP 55 或 IP 65

防护类型

针对21区:EPL Db, T 125°C, IP65
针对22区:EPL Dc, T 125°C, IP55 或 IP65

认证

获得IECEx / ATEX认证及其他国家认证如CU-TR (俄罗斯,白俄罗斯,哈萨克斯坦), CQST (中国) 和 INMETRO (巴西)

特征

 •   经认证可与变频器结合使用
 •   可针对石油天然气行业不同标准提供变量设计
 •   获得大多数船级社型式认证
 •   可提供针对特定应用设计

Loading documents