粉尘防爆高压模块化电机技术参数

针对21区和22区的设备保护级别Db和Dc

 
防护类型 D / DIP
输出功率 根据订单需求,160 - 7 700 kW
机座型号 IEC 400 - 630
极数 2 - 12,可根据客户要求提供更高极数
电压等级 根据订单需求,1 000 - 13 800 V
频率 根据订单需求,50 或 60 Hz
防护等级 IP 54 / IP 55 / IP 56
冷却方式
机座材料 焊接钢
电机型号 AMA, AMI
安装方式 立式或卧式
危险区域 针对22区
温度等级T1 - T4
认证 依据ATEX指令和IEC标准
CQST (中国)
GOST (俄罗斯)
CSA (美国,加拿大)
按照客户要求获得其它认证

相关链接

Loading documents
Select region / language