高压防爆电机技术参数

针对1区和2区的设备保护级别 Gb

客户价值

  • 根据客户要求设计解决方案
  • 为高要求过程工业提供高可靠性
  • 通过VSD供电优化解决方案,无需单独Ex认证
  • 立即起动,无需预通风
  • 灵活的电气设计,无需功率降额或“te”热限制
  • 使用寿命长
  • 拥有成本低

采用全封闭风扇冷却结构的防爆电机具有Ex d IIB/IIC和Ex de IIB/IIC防护等级,获得EN / IEC 60079-1标准认证,符合ATEX 94/9/EC关于潜在易爆环境用设备的要求,即IECEx 计划。

                       
输出功率
160 - 8000 kW
机座号
IEC 355 - 900 mm
极数     
2 - 18
电压
LV  - 13.2 kV
频率
50 或 60 Hz
防护等级
标配IP 55(可根据客户要求提供更高防护等级)
环境
1区或2区
温度等级 T1 – T4  (可根据客户要求提供T5温度等级)
安装方式
立式或卧式
冷却方式
IC411或 IC511
轴承
滚动轴承或滑动轴承(可根据客户要求提供油雾润滑系统)
工作制
直接启动或变频驱动
标准
EN, IEC, NEMA, IEEE,  CSA, TR CU

Loading documents
Select region / language