Global site

IE3系列低压防爆电机

针对1区和2区的设备保护级别Gb

ABB提供范围广泛的经IECEx/ATEX认证的IE3系列低压防爆电机,符合IEC 62234-30-1(2014)要求。低压防爆电机旨在满足每一位客户和每一种应用的特定需求。

防护类型Ex d / Ex de

输出功率    7.5 - 355 kW
机座尺寸  IEC 160 - 355
极数 2 - 8
电压 所有常用电压
频率 50 或 60 Hz
防护等级 IP 55 或更高
防护类型 针对1区或2区
温度等级T1 - T6
气体组别IIB 和 IIC
认证                                                IECEx / ATEX 认证,设备保护类别(EPLs),国家认证如CU-TR(俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦),CQST(中国)和Inmetro(巴西)
特性                                                                     
  • 经认证可与变频器结合使用
  • 可针对石油天然气行业不同标准提供变量设计
  • 获得大部分船级社型式认证
  • 提供针对特定应用的设计
  • 产品目录
    Loading documents