Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

低压防爆电机

针对1区和2区的设备保护级别 Gb 

ABB提供全系列经IECEx/ATEX认证的低压防爆IE2电机,符合IEC 60034-30-1(2014)要求。低压防爆电机旨在满足每一位客户和每一种应用的特定需求。

输出功率  0.55 - 950 kW
机座型号  IEC 80 - 450
极数   2 - 8
电压等级 所有常用电压
频率 50 或 60 Hz
防护等级 IP 55 或更高
防护类型 针对1区或2区
温度等级T1 - T6
气体组别IIB和IIC
认证情况 IECEx / ATEX认证,设备保护级别 (EPLs),国家认证如CU-TR (俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦),CQST (中国) 及 Inmetro (巴西)
特性                                                                      
  • 经认证可与变频器结合使用
  • 可针对石油天然气行业不同标准提供变量设计
  • 获得大部分船级社型式认证
  • 提供针对特定应用的设计
  • Loading documents