Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

低压增安型电机

针对1区和2区的设备保护级别Gb

ABB提供全系列经ATEX认证的低压增安型IE2高效电机。低压增安型电机旨在满足每一位客户和每一种应用的特定需求。

防护类型 Ex e
输出功率 0.25 - 1 100 kW
机座型号 IEC 80 - 560
机座材料 铸铁
极数 2 - 12
电压等级 所有常用电压
频率 50 或 60 Hz
防护等级 IP 55或更高
防护类型 针对1区或2区
温度等级 T1 - T3
气体类别 IIC
认证 依据ATEX指令
特性 • 可针对石油天然气行业不同标准提供变量设计
• 获得大部分船级社型式认证
• 提供针对特定应用的设计

Loading documents